Industrial Workstation (IW) kaapit perustuvat VX SE-runkoon.
- Til.nro:
- IW 6900720
- Rakenne
- Vetolaatikkouloke, design-ovi, takaovi
- Materiaali
- Kotelo, vetolaatikon kaukalo, Design-ovi ja takaovi: Teräslevy
- Pintakäsittely
- Kotelo: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
- Väri
- Koristepeitelevyt: RAL 7015
- Toimitus
- Kotelo sivuilta umpinainen
Pohjalevy, kolmiosainen
Säätöjalat
Vetolaatikkouloke, design-ovi, takaovi - Depth with drawer section
- 890 mm
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 900 mm
Syvyys: 600 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 60 kg
- Bruttopaino
- 62 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 236,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177968523
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Tuotekuvaus
- IW Industrial Workstation, kotelo, leveys x korkeus x syvyys: 600x900x600 mm, mukana vetolaatikkouloke, design-ovi etupuolella, takaovi
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat