Industrial Workstation (IW) kaapit perustuvat VX SE-runkoon.
- Til.nro:
- IW 6900740
- Rakenne
- Työtaso, näppäimistölaatikko, design-ovi, takaovi
- Materiaali
- Kotelo, näppäimistölaatikko, Design-ovi ja takaovi: Teräslevy
Työtaso: Lastulevy (laminoitu molemmilta puolilta muovilla, reunalista) - Pintakäsittely
- Kotelo: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
- Väri
- Koristepeitelevyt: RAL 7015
- Toimitus
- Kotelo sivuilta umpinainen
Pohjalevy, kolmiosainen
Säätöjalat
Työtaso, näppäimistölaatikko, design-ovi, takaovi
Työtaso, LxKxS 610 x 38 x 645 mm - Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.000 mm
Syvyys: 645 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54
- Mitoitus työtason kanssa
- Leveys: 610 mm
Korkeus: 1.043 mm
Syvyys: 645 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 71 kg
- Bruttopaino
- 74 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 281,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177968547
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Tuotekuvaus
- IW työasema 600x900x600 mm LxKxS, työtasolla, edessä näppäimistölaatikko ja design-ovi, takana ovi
- Dokumentaatiot
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat