CX-pulpetin alaosa

Til.nro: CX 6705000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Kansilevy Pulpettijärjestelmään CX

CX-pulpetin keskiosa

Kansilevy Pulpettijärjestelmään CX

Kisko sisärakenteita varten

Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, VX SE- PC- IW-, AX-kaappeihin

Jalustan kulmapalat, joissa peitelevy eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan kulmapalat, joissa peitelevy eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan peitelevyt sivuille VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Jalustan peitelevyt sivuille VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Til.nro:
CX 6705000
Rakenne
Alaosa
Materiaali
Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy, 2,5 mm
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Ylhäältä avoin kotelo
Yksittäisovi tai pariovi, jossa 3-pistelukitusjärjestelmä
Asennuslevy
Pohjalevyt
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 675 mm
Syvyys: 500 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
720 mm x 625 mm
Ovien määrä
1
Oven avautumiskulma
130°
IK-koodi
IK10
Ohje
Pulpetin alaosan sulkemiseen tarvitaan peitelevy
Pulpetin kaksiosaiseen rakenteeseen tarvitaan pulpetin keskiosa ja pulpetin keskiosan peitelevy
Pulpetin kolmiosaiseen rakenteeseen tarvitaan pulpetin keski- ja yläosa
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Pohjamateriaali
Teräslevy
Lukkojen määrä
1
Lukituksen rakenne
3-pistelukitusjärjestelmä
avainjärjestelmä
3 mm kaksoislehti
Lukko
Lukituksen rakenne: 3-pistelukitusjärjestelmä
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
40 kg
Bruttopaino
42,875 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177983755
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Tuotekuvaus
CX pulpetin alaosa, 800x675x500 mm LxKxS, teräslevy RAL7035
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat