- Til.nro:
- CX 6706000
- Rakenne
- Alaosa
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy, 2,5 mm
- Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Asennuslevy: Sinkitty
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Ylhäältä avoin kotelo
Yksittäisovi tai pariovi, jossa 3-pistelukitusjärjestelmä
Asennuslevy
Pohjalevyt
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
- Mitat
- Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 675 mm
Syvyys: 500 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 1.120 mm x 625 mm
- Ovien määrä
- 2
- Oven avautumiskulma
- 130°
- IK-koodi
- IK10
- Ohje
- Pulpetin alaosan sulkemiseen tarvitaan peitelevy
- Pulpetin kaksiosaiseen rakenteeseen tarvitaan pulpetin keskiosa ja pulpetin keskiosan peitelevy
- Pulpetin kolmiosaiseen rakenteeseen tarvitaan pulpetin keski- ja yläosa
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Lukkojen määrä
- 1
- Lukituksen rakenne
- 3-pistelukitusjärjestelmä
- avainjärjestelmä
- 3 mm kaksoislehti
- Lukko
- Lukituksen rakenne: 3-pistelukitusjärjestelmä
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 60 kg
- Bruttopaino
- 62,75 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177983748
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
-
CX pulpetin alaosa, 1200x675x500 mm LxKxS, teräslevy RAL7035