Kattoaukon sulkemiseen pulpetin alaosista ja pulpetin keskiosista CX.
- Til.nro:
- CX 6730820
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: CX-pulpetin keskiosa
Leveys: = 800 mm - Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,65 kg
- Bruttopaino
- 3,729 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177983458
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
- CX kansilevy, CX keskiosalle, leveys 800 mm, teräslevy RAL7035
- Dokumentaatiot
- Ohjeet