Kansilevy Pulpettijärjestelmään CX

Til.nro: CX 6730840

Kattoaukon sulkemiseen pulpetin alaosista ja pulpetin keskiosista CX.

Til.nro:
CX 6730840
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: CX-pulpetin keskiosa
Leveys: = 1.600 mm
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
7,3 kg
Bruttopaino
7,42 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177983434
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Tuotekuvaus
CX kansilevy, CX keskiosalle, leveys 1600 mm, teräslevy RAL7035
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet