Kansilevy Pulpettijärjestelmään CX

Til.nro: CX 6730970

Kattoaukon sulkemiseen pulpetin alaosista ja pulpetin keskiosista CX.

Til.nro:
CX 6730970
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: CX-pulpetin alaosa
Leveys: = 1.600 mm
Syvyys: = 500 mm
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
12,6 kg
Bruttopaino
12,8 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177983472
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Tuotekuvaus
CX kansilevy, CX alaosalle, 1600x500 mm LxS, teräslevy RAL7035
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet