CX-pulpetin keskiosa

Til.nro: CX 6710000

CX-pulpettijärjestelmän neljä leveyttä ja kaksi- tai kolmiosainen rakenne luovat mahdollisuuksia.

Kansilevy Pulpettijärjestelmään CX

CX-pulpetin alaosa

CX-pulpetin alaosa

CX Pulpetin yläosa

Kisko sisärakenteita varten

CX-alumiinilista

AX-Mini-Komfort-kahva

Til.nro:
CX 6710000
Rakenne
Keskiosa
Materiaali
Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Pulpetin kansi: teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Pintakäsittely
Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo
Takaa saranoitu kansi, 2 automaattisesti lukittuvaa kannatinta Vapautus vasemmalla automaattinen, oikealla manuaalinen
Aukko kaapelien läpivientiä varten kotelon pohjassa
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Mitat
Leveys: 600 mm
Syvyys: 745 mm
Korkeus edessä
130 mm
Korkeus takana
200 mm
IK-koodi
IK10
Ohje
Pulpetin keskiosan sulkemiseen tarvitaan peitelevy
Pulpetin kaksiosaiseen rakenteeseen tarvitaan pulpetin alaosa ja pulpetin keskiosan peitelevy
Pulpetin kolmiosaiseen rakenteeseen tarvitaan pulpetin ala- ja yläosa
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Pohjamateriaali
Teräslevy
Mitat
Leveys: 600 mm
Lukkojen määrä
2
Lukituksen rakenne
Salpalukko
avainjärjestelmä
3 mm kaksoislehti
Lukko
Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
19 kg
Bruttopaino
20,6 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177983724
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Tuotekuvaus
CX pulpetin keskiosa, leveys 600 mm, teräslevy RAL7035
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat