CX-pulpettijärjestelmän neljä leveyttä ja kaksi- tai kolmiosainen rakenne luovat mahdollisuuksia.
- Til.nro:
- CX 6712000
- Rakenne
- Keskiosa
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Pulpetin kansi: teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste - Pintakäsittely
- Kotelo ja kansi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo
Takaa saranoitu kansi, 2 automaattisesti lukittuvaa kannatinta Vapautus vasemmalla automaattinen, oikealla manuaalinen
Aukko kaapelien läpivientiä varten kotelon pohjassa
Lukitus: 3 mm kaksoislehti - Mitat
- Leveys: 1.200 mm
Syvyys: 745 mm - Korkeus edessä
- 130 mm
- Korkeus takana
- 200 mm
- Ovien määrä
- 2
- IK-koodi
- IK10
- Ohje
- Pulpetin keskiosan sulkemiseen tarvitaan peitelevy
- Pulpetin kaksiosaiseen rakenteeseen tarvitaan pulpetin alaosa ja pulpetin keskiosan peitelevy
- Pulpetin kolmiosaiseen rakenteeseen tarvitaan pulpetin ala- ja yläosa
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Mitat
- Leveys: 1.200 mm
- Lukkojen määrä
- 3
- Lukituksen rakenne
- Salpalukko
- avainjärjestelmä
- 3 mm kaksoislehti
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 3
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 36 kg
- Bruttopaino
- 36,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177983700
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
- CX pulpetin keskiosa, leveys 1200 mm, teräslevy RAL7035
- Dokumentaatiot
- Ohjeet