CX-pulpettijärjestelmän kolmiosainen rakenne ja neljä leveyttä tarjoavat parhaat edellytykset yksilöllisille tarpeille.
- Til.nro:
- CX 6721000
- Rakenne
- Yläosa
- Tuotekuvaus
- CX-pulpettijärjestelmän kolmiosainen rakenne ja neljä leveyttä tarjoavat parhaat edellytykset yksilöllisille tarpeille.
- Materiaali
- Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo
Alhaalta saranoitu kansi, sis. kannen pysäyttimen
Avoin pohja yksilöllistä kaapeliläpivientiä varten
Lukitus: 3 mm kaksoislehti - Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 515 mm - Syvyys ylhäällä
- 125 mm
- Syvyys alhaalla
- 245 mm
- IK-koodi
- IK10
- Ohje
- Pulpetin kolmiosaiseen rakenteeseen tarvitaan pulpetin keski- ja alaosa
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 515 mm
Syvyys ylhäällä: 125 mm
Syvyys alhaalla: 245 mm - Lukkojen määrä
- 2
- Lukituksen rakenne
- Salpalukko
- avainjärjestelmä
- 3 mm kaksoislehti
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 18 kg
- Bruttopaino
- 20,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177983670
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Tuotekuvaus
- CX pulpetin yläosa, leveys 800 mm, teräslevy RAL7035
- Dokumentaatiot
- Ohjeet