CX Pulpetin yläosa

Til.nro: CX 6722000

CX-pulpettijärjestelmän kolmiosainen rakenne ja neljä leveyttä tarjoavat parhaat edellytykset yksilöllisille tarpeille.

CX-pulpetin keskiosa

CX-pulpetin alaosa

CX-pulpetin alaosa

Osa-asennuslevyt, paikalleen ripustettavat TP-, TS- ja VX SE-kaappeihin

Kisko sisärakenteita varten

Til.nro:
CX 6722000
Rakenne
Yläosa
Tuotekuvaus
CX-pulpettijärjestelmän kolmiosainen rakenne ja neljä leveyttä tarjoavat parhaat edellytykset yksilöllisille tarpeille.
Materiaali
Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kotelo
Alhaalta saranoitu kansi, sis. kannen pysäyttimen
Avoin pohja yksilöllistä kaapeliläpivientiä varten
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Mitat
Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 515 mm
Syvyys ylhäällä
125 mm
Syvyys alhaalla
245 mm
IK-koodi
IK10
Ohje
Pulpetin kolmiosaiseen rakenteeseen tarvitaan pulpetin keski- ja alaosa
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Pohjamateriaali
Teräslevy
Mitat
Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 515 mm
Syvyys ylhäällä: 125 mm
Syvyys alhaalla: 245 mm
Lukituksen rakenne
Salpalukko
avainjärjestelmä
3 mm kaksoislehti
Lukko
Lukituksen rakenne: Salpalukko
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
29 kg
Bruttopaino
29,5 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177983656
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Tuotekuvaus
CX pulpetin yläosa, leveys 1200 mm, teräslevy RAL7035
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat