- Til.nro:
- CP 6146100
- Rakenne
- Kiinteä
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Pylväsjalustan pohjalevy / korotusjalka
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 15 kg
- Mitat
- Leveys: 400 mm
Korkeus: 10 mm
Syvyys: 400 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 13,015 kg
- Bruttopaino
- 13,7 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177384552
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Tuotekuvaus
- CP jalustan pohjalevy, modulaarinen, CP40, terästä
- Dokumentaatiot
- Info sheet