Kannatinprofiili, korkeussäädöllä CP40:lle

Til.nro: CP 6146200

Kannatinprofiili, korkeus säädettävissä välille 732 - 1122 mm.

Til.nro:
CP 6146200
Height adjustable y/n
Kyllä
Kuormitettavuus (staattinen)
15 kg
Säätöalue
732 mm/1.122 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,927 kg
Bruttopaino
3,127 kg
Tullitariffinimike
76042100
EAN
4028177384569
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27182604
Tuotekuvaus
CP jalusta, korkeussäädettävä, 732-1122 mm
Dokumentaatiot
Info sheet