Jalusta, avoin

Til.nro: CP 6106500

Avoin jalusta pistokkeellisten kaapelien jälkiasennukseen.

Til.nro:
CP 6106500
Tuotekuvaus
Hitsattu jalustavaihtoehto, täydellinen. Pistokkeellisten kaapelien jälkiasennukseen.
Materiaali
Teräs
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7035
Width base plate
400 mm
Height base plate
10 mm
Depth base plate
400 mm
Material thickness pedestal
3 mm
Pedestal tube cross-section depth
73 mm
Pedestal tube cross-section width
86 mm
Kuormitettavuus (staattinen)
40 kg
Mitat
Korkeus: 1.095 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
22,5 kg
Bruttopaino
22,691 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
91,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177698468
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Tuotekuvaus
CP jalusta, avoin, CP60, 400x1095x400 mm LxKxS
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat