Pienet pylväsjalustat raskaille päällerakenteille.
- Til.nro:
- CP 6112500
- Tuotekuvaus
- Hitsattu jalustavaihtoehto, täydellinen. Raskaille rakenteille.
- Materiaali
- Teräs
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Width base plate
- 480 mm
- Height base plate
- 12 mm
- Depth base plate
- 480 mm
- Material thickness pedestal
- 4 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 60 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 100 mm
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 80 kg
- Mitat
- Korkeus: 1.159 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 30,5 kg
- Bruttopaino
- 32 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 131,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177698475
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Tuotekuvaus
- CP jalusta, pieni, CP120, 500x1150x500 mm LxKxS
- Dokumentaatiot
- Info sheet