Lattiakiinnike

Til.nro: CP 6147000

Teräslaatat, jotka kiinnitetään alapuolelta ruuveilla valujalkoihin M12-uppokantaruuveilla.

Til.nro:
CP 6147000
Tuotekuvaus
Teräslaatat, jotka kiinnitetään alapuolelta ruuveilla valujalkoihin M12-uppokantaruuveilla. Valinnaisesti uloke eteen, taakse tai sivulle, poraukset Ø 11 mm ruuvikiinnitystä varten lattiaan.
Materiaali
Teräs
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. uppokantaruuvit M12.
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,452 kg
Bruttopaino
0,65 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177205987
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271
Tuotekuvaus
CP lattiakiinnike jalustalle, 4 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet