Vastaavan kokoisten koteloiden sisä- tai ulkopuoliseen vahvistamiseen.
- Til.nro:
- CP 6143310
- Tuotekuvaus
- Vastaavan kokoisten koteloiden sisä- tai ulkopuoliseen vahvistamiseen. Pienemmät kotelot voidaan asentaa myös suoraan ilman laippaa.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet koteloa ja kannatinprofiilia varten sekä 2 tiivistettä.
- Asennusmahdollisuudet
- kotelolle jossa on aukotus, ruostumaton teräs Ø 40 mm
- Support arm connection (type)
- CP 40
- Sopii:
- Leveys: ≥ 300 mm
Syvyys: ≥ 150 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,76 kg
- Bruttopaino
- 0,811 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177305748
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Tuotekuvaus
- CP kotelon vahvike, CP40, RST (AISI304)
- Dokumentaatiot
- Ohjeet