- Til.nro:
- CP 6106300
- Rakenne
- Kiinteä
- Hyödyt
- Turvallinen kaapelien hallinta
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Korotusjalka
Kannatinprofiili
Pystysuora alumiiniverhous, avattavissa - Kuormitettavuus (staattinen)
- 25 kg
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.093 mm
Syvyys: 660 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 28 kg
- Bruttopaino
- 29,7 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177698444
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Tuotekuvaus
- CP jalusta, täydellinen, CP60, 600x1093x660 mm LxKxS
- Dokumentaatiot
- Ohjeet