- Til.nro:
- IW 6141200
- Rakenne
- Kiinteä
- Hyödyt
- Turvallinen kaapelien hallinta
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Korotusjalka
Pystysuora alumiiniverhous, avattavissa
Työtason kiinnikkeet - Kuormitettavuus (staattinen)
- 25 kg
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 946 mm
Syvyys: 660 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 28,5 kg
- Bruttopaino
- 31,2 kg
- Tullitariffinimike
- 94039100
- EAN
- 4028177305762
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Tuotekuvaus
- IW jalusta, täydellinen, 600x946x660 mm LxKxS, IW-työpöydille
- Dokumentaatiot
- Ohjeet