Kannatinprofiili CP 60 kiinni

Tuotenumero: CP 6206.050

Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Umpinainen kaapelikanava, suuri halkaisija.

Tuotenumero:
CP 6206.050
Tuotekuvaus
Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Umpinainen kaapelikanava, suuri halkaisija.
Materiaali
Kannatinprofiili: painevalettu alumiiniprofiili
Väri
Kannatinprofiili: RAL 7035
Toimitus
Kannatinprofiili
Pituus
500 mm
Mitat
Leveys: 59 mm
Korkeus: 85 mm
Pituus: 500 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,44 kg
Bruttopaino
2,64 kg
Tullitariffinimike
76042100
EAN
4028177684263
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP kannatinprofiili umpi System60 500mm
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja