Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Umpinainen kaapelikanava, suuri halkaisija.
- Til.nro:
- CP 6206200
- Tuotekuvaus
- Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Umpinainen kaapelikanava, suuri halkaisija.
- Materiaali
- Kannatinprofiili: painevalettu alumiiniprofiili
- Väri
- Kannatinprofiili: RAL 7035
- Toimitus
- Kannatinprofiili
- Pituus
- 2 000 mm
- Mitat
- Leveys: 59 mm
Korkeus: 85 mm
Pituus: 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9,816 kg
- Bruttopaino
- 10,333 kg
- Tullitariffinimike
- 76042100
- EAN
- 4028177684287
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP kannatinprofiili 60 umpi 2000mm
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet