Jalustan pohjalevy modulaarinen, CP 60, pieni

Til.nro: CP 6106100

Til.nro:
CP 6106100
Rakenne
Kiinteä
Materiaali
Teräs
Väri
RAL 7035
Toimitus
Pylväsjalustan pohjalevy / korotusjalka
Kuormitettavuus (staattinen)
18 kg
Mitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 108 mm
Syvyys: 400 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,5 kg
Bruttopaino
6 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177698413
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Tuotekuvaus
CP jalustan pohjalevy, modulaarinen, pieni, CP60, 400x108x400 mm LxKxS
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat