- Til.nro:
- CP 6106200
- Rakenne
- Kiinteä
- Materiaali
- Teräs
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Pylväsjalustan pohjalevy / korotusjalka
- Ohje
- Porauksen avulla voidaan käyttää myös kannatinjärjestelmää CP 120. Kantavuus 50 kg
- Kuormitettavuus (staattinen)
- 35 kg
- Mitat
- Leveys: 490 mm
Korkeus: 100 mm
Syvyys: 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 11,719 kg
- Bruttopaino
- 12,76 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177698437
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Tuotekuvaus
-
CP jalustan pohjalevy modulaarinen, suuri, CP60, 490x100x600 mm LxKxS