Jalustan pohjalevy modulaarinen, CP 60, suuri

Til.nro: CP 6106400

Til.nro:
CP 6106400
Rakenne
liikuteltava
Materiaali
Teräs
Väri
RAL 7035
Toimitus
Pylväsjalustan pohjalevy / korotusjalka
Kaksoispyörät
Ohje
Porauksen avulla voidaan käyttää myös kannatinjärjestelmää CP 120. Kantavuus 50 kg
Kuormitettavuus (staattinen)
35 kg
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 205 mm
Syvyys: 650 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
12,62 kg
Bruttopaino
13,42 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177698451
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Tuotekuvaus
CP jalustan pohjalevy modulaarinen, suuri, CP60/120, 600x205x550 mm LxKxS
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat