- Til.nro:
- CP 6206650
- Tuotekuvaus
- CP 60:n ja 48 mm:n pyöröputken rajapinta-alueelle.
- Materiaali
- Teräs
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Adapterit
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten
Sis. Tiiviste
- Asennusmahdollisuudet
- Kiinnitettäväksi pylväsjalustaan ja kannatinjärjestelmään kannatinprofiililla CP 60
- Pituus
- 300 mm
- Rifid y/n
- Kyllä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,7 kg
- Bruttopaino
- 1,811 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73064020
- EAN
- 4028177709621
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
-
CP adapteri, pituus 300mm, CP60->CP40