Basic-ulkokaappi

Til.nro: CS 9784540

Yksiseinäinen kotelojärjestelmä, yksi- tai kaksiovinen. Käyttövalmiina kaikkiin kohteisiin, joissa on passiivinen sisärakenne tai vähäinen häviöteho ulkoalueella. Kattokonseptissa tuuletusritilät joka puolella

Til.nro:
CS 9784540
Tuotekuvaus
Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla.
Materiaali
Alumiini AlMg3
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
UV-kestävä polyesteri
Väri
RAL 7035
Toimitus
Yksiseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu
Kolmiosainen pohjalevy
25 mm järjestelmärei'itys katossa, pohjassa, edessä ja kotelon syvyyssuunnassa
Etuovi/ovet ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofiilisylinteri, lukko BJ20027
Jalusta, ruuvikiinnitteiset peitelevyt edessä ja takana
Sadekatos
Mitat
Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 1.200 mm
Syvyys: 500 mm
Mitat
Kokonaiskorkeus: 1.355 mm
Sadekatoksen leveys: 1.250 mm
Sadekatos, korkeus: 55 mm
Sadekatoksen syvyys: 550 mm
Sisäleveys: 1.112 mm
Sisäkorkeus: 1.112 mm
Sisäsyvyys: 449 mm
Jalustan korkeus: 100 mm
Design Centre bar
Irrotettavalla keskikiskolla, 2 lukittavaa ovea
Ovien määrä
2
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 3R
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
IK-koodi
IK10
Ohje
1200 mm leveässä kaapissa on kaksi 600 mm levyistä asennuskenttää
Pohjamateriaali
Alumiini
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
66 kg
Bruttopaino
71 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177569218
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
CS ulkokaappi, Basic, 1200x1200x500 mm LxKxS, alumiinia RAL7035, 100 mm jalustalla ja sadekatoksella, pariovet edessä
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet