Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla. Kaksikuorirakenne sivu- ja takaseinissä sekä ovissa. Kokonainen TS 8 -runko käytettävissä sisärakenteita varten.
- Til.nro:
- CS 9868550
- Rakenne
- Aukotuksella ulkojäähdyttimelle 1,5 kW
- Tuotekuvaus
- Ulkokaappi 100 mm:n jalustalla ja sadekatolla. Sivuseinät, takaseinä ja ovi kaksinkertaiset ulospäin, koko TS 8 -runko on käytettävissä sisärakenteita varten.
- Materiaali
- Kaapin runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Levyosat ja jalustan peitelevyt: Alumiini, AlMg3
Sadekatos: Alumiini - Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
UV-kestävä polyesteri - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaksoisseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu
Kaapin runko, 25 mm järjestelmärei'itys katto- ja pohjakehyksessä sekä pystysuorat profiilit kahdella kiinnitystasolla
Etuovi ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofiilisylinteri, lukko BJ20027
Sivuseinät
Takaseinä
Sadekatos
Jalusta, jossa ruuvikiinnitteiset laipat ja peitelevyt edessä ja takana - Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 800 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-koodi
- IK10
- Ohje
- Tuplakuorirakenne
- CS Toptec on ideaalinen kaappiratkaisu ulos. Tiedustelut seuraavilla tilausnumeroilla: Yksittäisasennukseen: 9774.099, rivitykseen: 9774.005
- Ohje tilausnumerosta
- Aukon sulkemiseen tarvitaan ilmastointilaite tai sovitinlevy
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 105 kg
- Bruttopaino
- 112 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177962712
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- CS ulkokaappi, Toptec, 800x1600x800 mm LxKxS, tuplakuorinen, ilman asennuslevyä, ovi aukotettu, runko RST (AISI304), kuoret alumiinia RAL7035
- Dokumentaatiot
- Ohjeet