Kaksiseinäinen alumiinikotelo ulkoasennukseen, vastusluokka RC2.
- Til.nro:
- CS 9751918
- Tuotekuvaus
- 3-ovinen, kaksiseinäinen alumiinikotelo ulkoasennukseen, vastusluokka RC 2. Sis. kaapelien hallintajalusta. Valmisteltu yhdistelmäkiskojen 19"/ETSI sekä Direct Air Cooling Systemin (DAC) asennukseen.
- Materiaali
- Kotelo, katto, ovi/ovet, pohjalevy: alumiinia, AlMg3, 2,0 mm
Asennuslevyt: alumiini, AlMg3, 3,0 m
Kiskopitimet ruostumaton teräs 1.4016 (AISI 430) - Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
UV-kestävä polyesteri - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kaksoisseinäinen ulkokaappi, täysin esiasennettu
Sadekatos tuuletettu, valmisteltu Direct Air Cooling Systemsin (DAC) asennusta varten
Ovisalpa mekaanisen asennuslaitteen avulla (n.155°)
Kääntökahva ja puoliprofiilisylinteri, lukko BJ20027
Kaapelien hallintajalusta, reiät ympäriinsä
Laipat
Pohjalevy
Sis. 4 asennuslevyä
Ruuvattu keskiaskel
Hitsattu keskiporras
keskiovi lukittu sisältä - Mitat
- Leveys: 2.000 mm
Korkeus: 1.050 mm
Syvyys: 500 mm - Mitat
- Kokonaiskorkeus: 1.600 mm
Sadekatos, korkeus: 130 mm
Jalustan korkeus: 400 mm - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 548 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm
375 mm x 941 mm
280 mm x 941 mm - Ovien määrä
- 3
- Lukko
- Lukituksen rakenne: 3-pistelukitusjärjestelmä yksin- ja kaksinkertaisella lukkosylinterillä
Lukkojen määrä: 3
avainjärjestelmä: BJ20027 - Laippa
- Koko: 2
Määrä: 4 - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Ohje
- Oven avautumiskulma on vasemmassa ja oikeassa ovessa n. 155°, keskimmäisessä ovessa n. 110°.
- Ohje tilausnumerosta
- Toimitusajalla
- Pohjamateriaali
- Alumiini
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 175 kg
- Bruttopaino
- 195 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177980846
- ETIM 9
- EC000261
- Tuotekuvaus
- CS monitoimiulkokaappi, 2000x1600x500 mm LxKxS, kolmiovinen, tuplakuorinen
- Dokumentaatiot
- Ohjeet