CS Toptec, rivitettävä

Til.nro: CS 9781828

Rivitettävä, kaksiseinäinen ulkokaappi 100 mm:n jalustalla, ovi, takaseinä ja saumattomasti rivitettävä sadekatos. Koko kaappirunko on käytettävissä tehokkaan ja joustavan sisäasennuksen aikaansaamiseksi.

Til.nro:
CS 9781828
Rakenne
rivitykseen
Ilman aukkoa
Materiaali
Kaapin runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Levyosat ja jalustan peitelevyt: Alumiini, AlMg3
Sadekatos: Alumiini
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
UV-kestävä polyesteri
Väri
RAL 7035
Toimitus
Rivitettävä, kaksiseinäinen ulkokaappi
Kaapin runko, 25 mm järjestelmärei'itys katto- ja pohjakehyksessä sekä pystysuorat profiilit kahdella kiinnitystasolla
Etuovi ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofiilisylinteri, lukko BJ20027
Takaseinä
Sadekatos
Jalusta, jossa ruuvikiinnitteiset laipat ja peitelevyt edessä ja takana
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm
Mitat
Kokonaiskorkeus: 2.145 mm
Sadekatos, korkeus: 45 mm
Jalustan korkeus: 100 mm
Ovien määrä
1
Lukko
Lukituksen rakenne: 4-pistetankolukko
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: BJ20027
Laippa
Koko: 2
Määrä: 2
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
IK-koodi
IK10
Ohje
Tuplakuorirakenne
Yksittäiskaapin asennusta varten tarvitaan rivitettävän CS Toptec -kaapin sivuseinät
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
86 kg
Bruttopaino
96 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177986091
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
CS ulkokaappi, Toptec rivitettävä, 800x2000x800 mm LxKxS, tuplakuorinen, ilman asennuslevyä, runko RST (AISI304), kuoret alumiinia RAL7035
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet