Rivitettävä, kaksiseinäinen ulkokaappi 100 mm:n jalustalla, ovi, takaseinä ja saumattomasti rivitettävä sadekatos. Koko kaappirunko on käytettävissä tehokkaan ja joustavan sisäasennuksen aikaansaamiseksi. Kotelo on valmisteltu seinään asennettavan Blue e+ -jäähdyttimen ulkokäyttöä varten.
- Til.nro:
- CS 9782818
- Rakenne
- rivitykseen
Aukotuksella ulkojäähdyttimelle 1,5 kW - Materiaali
- Kaapin runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Levyosat ja jalustan peitelevyt: Alumiini, AlMg3
Sadekatos: Alumiini - Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
UV-kestävä polyesteri - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Rivitettävä, kaksiseinäinen ulkokaappi
Kaapin runko, 25 mm järjestelmärei'itys katto- ja pohjakehyksessä sekä pystysuorat profiilit kahdella kiinnitystasolla
Etuovi ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofiilisylinteri, lukko BJ20027
Takaseinä
Sadekatos
Jalusta, jossa ruuvikiinnitteiset laipat ja peitelevyt edessä ja takana - Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.200 mm
Syvyys: 800 mm - Mitat
- Kokonaiskorkeus: 1.345 mm
Sadekatos, korkeus: 45 mm
Jalustan korkeus: 100 mm - Ovien määrä
- 1
- Lukko
- Lukituksen rakenne: 4-pistetankolukko
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: BJ20027 - Laippa
- Koko: 2
Määrä: 2 - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-koodi
- IK10
- Ohje
- Tuplakuorirakenne
- Yksittäiskaapin asennusta varten tarvitaan rivitettävän CS Toptec -kaapin sivuseinät
- Ohje tilausnumerosta
- Aukon sulkemiseen tarvitaan ilmastointilaite tai sovitinlevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 63,5 kg
- Bruttopaino
- 73,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177986206
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- CS ulkokaappi, Toptec rivitettävä, 800x1200x800 mm LxKxS, tuplakuorinen, ilman asennuslevyä, ovi aukotettu, runko RST (AISI304), kuoret alumiinia RAL7035
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet