CS Toptec, rivitettävä

Til.nro: CS 9782868

Rivitettävä, kaksiseinäinen ulkokaappi 100 mm:n jalustalla, ovi, takaseinä ja saumattomasti rivitettävä sadekatos. Koko kaappirunko on käytettävissä tehokkaan ja joustavan sisäasennuksen aikaansaamiseksi. Kotelo on valmisteltu seinään asennettavan Blue e+ -jäähdyttimen ulkokäyttöä varten.

Til.nro:
CS 9782868
Rakenne
rivitykseen
Aukotuksella ulkojäähdyttimelle 1,5 kW
Materiaali
Kaapin runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Levyosat ja jalustan peitelevyt: Alumiini, AlMg3
Sadekatos: Alumiini
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
UV-kestävä polyesteri
Väri
RAL 7035
Toimitus
Rivitettävä, kaksiseinäinen ulkokaappi
Kaapin runko, 25 mm järjestelmärei'itys katto- ja pohjakehyksessä sekä pystysuorat profiilit kahdella kiinnitystasolla
Etuovi ovisalvalla, kääntökahva ja puoliprofiilisylinteri, lukko BJ20027
Takaseinä
Sadekatos
Jalusta, jossa ruuvikiinnitteiset laipat ja peitelevyt edessä ja takana
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 800 mm
Mitat
Kokonaiskorkeus: 1.745 mm
Sadekatos, korkeus: 45 mm
Jalustan korkeus: 100 mm
Ovien määrä
1
Lukko
Lukituksen rakenne: 3-pistelukitus
Lukkojen määrä: 1
avainjärjestelmä: BJ20027
Laippa
Koko: 2
Määrä: 2
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
IK-koodi
IK10
Ohje
Tuplakuorirakenne
Yksittäiskaapin asennusta varten tarvitaan rivitettävän CS Toptec -kaapin sivuseinät
Ohje tilausnumerosta
Aukon sulkemiseen tarvitaan ilmastointilaite tai sovitinlevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
75 kg
Bruttopaino
75,5 kg
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177986183
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
CS ulkokaappi, Toptec rivitettävä, 800x1600x600 mm LxKxS, tuplakuorinen, ilman asennuslevyä, ovi aukotettu, runko RST (AISI304), kuoret alumiinia RAL7035
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet