Kiinnitys liitoselementteihin 2 kiinnitysruuvin avulla.
- Til.nro:
- CP 6501000
- Tuotekuvaus
- Kiinnitys liitoselementteihin 2 kiinnitysruuvin avulla.
- Materiaali
- Teräsputki, pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kannatinprofiili
- Halkaisija
- 48,3 mm
- Pituus
- 500 mm
- Materiaalipaksuus
- 4 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,15 kg
- Bruttopaino
- 2,212 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177262867
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP 40 kannatinprofiili 500mm RAL7035
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet