Kannatinprofiili CP 40, teräs kiinni

Til.nro: CP 6501020

Kiinnitys liitoselementteihin 2 kiinnitysruuvin avulla.

Til.nro:
CP 6501020
Tuotekuvaus
Kiinnitys liitoselementteihin 2 kiinnitysruuvin avulla.
Materiaali
Teräsputki, pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kannatinprofiili
Halkaisija
48,3 mm
Pituus
1 000 mm
Materiaalipaksuus
4 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,7 kg
Bruttopaino
4,72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177262881
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP kannatinprofiili, pituus 1000 mm, terästä, CP40
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat