Kannatinprofiili CP 40, ruostumaton teräs kiinni

Til.nro: CP 6660010

Kiinnitys liitoselementteihin 2 kiinnitysruuvin avulla.

Til.nro:
CP 6660010
Tuotekuvaus
Kiinnitys liitoselementteihin 2 kiinnitysruuvin avulla.
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely
Harjattu, karkeus 400
Toimitus
Kannatinprofiili
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP66 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
IPX9 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
Halkaisija
48,3 mm
Pituus
1 000 mm
Materiaalipaksuus
3,6 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,7 kg
Bruttopaino
3,9 kg
Tullitariffinimike
73064020
EAN
4028177254237
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP kannatinprofiili, pituus 500mm, CP40, RST (AISI304)
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet