Kiinnitys liitoselementteihin 2 kiinnitysruuvin avulla.
- Til.nro:
- CP 6660050
- Tuotekuvaus
- Kiinnitys liitoselementteihin 2 kiinnitysruuvin avulla.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 400
- Toimitus
- Kannatinprofiili
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP66 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
- IPX9 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
- Halkaisija
- 48,3 mm
- Pituus
- 500 mm
- Materiaalipaksuus
- 3,6 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,755 kg
- Bruttopaino
- 2,08 kg
- Tullitariffinimike
- 73064020
- EAN
- 4028177254220
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP Profiiliputki suora 500mm RST
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet