Kannatinprofiilit CP-L

Til.nro: CP 6511000

Kannatinprofiilit kannatinjärjestelmälle CP-L

Til.nro:
CP 6511000
Rakenne
kiinni
Tuotekuvaus
Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4:llä poraruuvilla ruuvikanavasta, kannatinprofiilia voidaan lyhentää tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä.
Materiaali
Kannatinprofiili: painevalettu alumiiniprofiili
Väri
Kannatinprofiili: RAL 7035
Toimitus
Kannatinprofiilit CP-L
Pituus
500 mm
Materiaalipaksuus
8 mm
Mitat
Leveys: 50 mm
Korkeus: 85 mm
Pituus: 500 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,32 kg
Bruttopaino
2,52 kg
Tullitariffinimike
76042990
EAN
4028177121751
ECLASS 8.0
27400556
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Technical Data sheet