Kannatinprofiilit CP-L

Til.nro: CP 6515000

Kannatinprofiilit kannatinjärjestelmälle CP-L

Til.nro:
CP 6515000
Rakenne
kiinni
Tuotekuvaus
Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4:llä poraruuvilla ruuvikanavasta, kannatinprofiilia voidaan lyhentää tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä.
Materiaali
Kannatinprofiili: painevalettu alumiiniprofiili
Väri
Kannatinprofiili: RAL 7035
Toimitus
Kannatinprofiilit CP-L
Pituus
2 000 mm
Materiaalipaksuus
8 mm
Mitat
Leveys: 50 mm
Korkeus: 85 mm
Pituus: 2.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
9,391 kg
Bruttopaino
9,885 kg
Tullitariffinimike
76042990
EAN
4028177121799
ECLASS 8.0
27400556
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Technical Data sheet