Kannatinprofiilit kannatinjärjestelmälle CP-XL
- Til.nro:
- CP 6050000
- Rakenne
- avoin
- Tuotekuvaus
- Kiinnitys liitoselementteihin neljällä poraruuvilla ruuvikanavasta, lyhennettävissä tarpeen mukaan. Umpinainen kaapelikanava kestää enemmän kuormitusta ja vääntöä. Avoin kaapelikanava helpottaa huoltotyötä ja sopii hyvin pistokkeellisille kaapeleille, suljettavissa klipsikiinnitteisellä kannella.
- Hyödyt
- Avoin kannatinprofiili kaapelien jälkiasennukseen
- Ohjaus- ja jännitekaapelit erotettavissa kahden kanavan ansiosta
- Materiaali
- painevalettu alumiiniprofiili
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Klipsikansi
- Pituus
- 500 mm
- Mitat
- Leveys: 80 mm
Korkeus: 155 mm
Pituus: 500 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,878 kg
- Bruttopaino
- 5,135 kg
- Tullitariffinimike
- 76042990
- EAN
- 4028177118874
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Dokumentaatiot
- Ohjeet