Kulmakappale 90° CP 40, ruostumaton teräs

Til.nro: CP 6664300

Kannatinjärjestelmän vaakasuorien ja pystysuorien elementtien yhdistämiseen.

Til.nro:
CP 6664300
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4305 (AISI 303)
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP66 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
IPX9 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
Rifid y/n
Kyllä
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,64 kg
Bruttopaino
1,852 kg
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177665927
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP kulmakappale 90°, CP40, RST (AISI304)
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat