Kahden kotelon asentamiseksi kannatin-/jalustajärjestelmään.
- Til.nro:
- CP 6206350
- Tuotekuvaus
- Kahden kotelon asentamiseksi kannatin-/tukijärjestelmään.
- Hyödyt
- Kuvaruutu- ja näppäimistökotelon ergonominen säätö
- Toivotun sijainnin yksinkertainen, portaaton säätö hankausjarrulla
- Materiaali
- Alumiinivalu
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- Kallistuskytkin: RAL 7035
Peitelevy: RAL 7024 - Toimitus
- Sis. tiivisteen ja kiinnitystarvikkeet
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,72 kg
- Bruttopaino
- 6,72 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177928626
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP tilt coupler, for VX, SE
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Ohjeet