Asennetaan seuraavien väliin: kytkin, järjestelmä 60/120 tai kiinnitys, järjestelmä 60/120 tai kulmakytkin, järjestelmä 60/120 ja ohjauskotelo.
- Til.nro:
- CP 6206400
- Rakenne
- Asennetaan ohjauskotelon ja
kytkin CP 60/120/180 kannatinliitäntään Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Kiinnike CP 60/120 kannatinliitäntään Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
Kulmakytkin 90° CP 60/120 kannatinliitäntään Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380 - Tuotekuvaus
- Asennetaan seuraavien väliin: kytkin, järjestelmä 60/120 tai kiinnitys, järjestelmä 60/120 tai kulmakytkin, järjestelmä 60/120 ja ohjauskotelo.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. Dichtungen
Kiinnitystarvikkeet - Rifid y/n
- Kyllä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,6 kg
- Bruttopaino
- 0,617 kg
- Tullitariffinimike
- 79070000
- EAN
- 4028177684423
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP kaltevuusadapteri 10°, Ø130 mm liitännälle, CP60/120
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Further instructions
- Ohjeet