Kaltevuusadapteri 10° kotelolle jossa on aukotus 120 x 65 mm

Til.nro: CP 6206440

Asennetaan kytkimen, järjestelmän 60 tai kiinnikkeen, järjestelmän 60 ja ohjauskotelon väliin

Til.nro:
CP 6206440
Rakenne
Asennetaan ohjauskotelon ja
kytkin CP 60, 6206.340 tai kiinnike CP 60, 6206.360
Tuotekuvaus
Asennetaan kytkimen, järjestelmän 60 tai kiinnikkeen, järjestelmän 60 ja ohjauskotelon väliin
Materiaali
Painevalettu sinkki
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. Dichtungen
Kiinnitystarvikkeet
Rifid y/n
Kyllä
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,32 kg
Bruttopaino
0,338 kg
Tullitariffinimike
79070000
EAN
4028177684430
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP kaltevuusadapteri 10°, 120x65 mm liitännälle, CP60/120
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat