Asennetaan kytkimen, järjestelmän 60/120 tai kiinnikkeen, järjestelmän 60/120 tai kulmakytkimen 90°, järjestelmän 60/120 ja ohjauskotelon väliin.
- Til.nro:
- CP 6206420
- Hyödyt
- Sisempi nivelhammastus mahdollistaa kaltevan kotelon vakaan kiinnityksen eri asentoihin.
- Käyttämällä mukana toimitettuja kierrenastoja kääntökulmaa voidaan rajoittaa.
- Käyttöalueet
- Ohjauskotelon ja kallistusadapterin yhdistämiseen
- kytkin CP 60/120/180 kannatinliitäntään Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- Kiinnike CP 60/120 kannatinliitäntään Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
- Kulmakytkin 90° CP 60/120, 6206.380, 6212.380
- Materiaali
- Kaltevuusadapteri: Alumiinivalu
Suojapalje: Muovi - Väri
- RAL 7024
- Toimitus
- Sis. Dichtungen
Suojapalje
Kiinnitystarvikkeet - Käännettävä/kallistettava
- Kyllä
- Tilt angle note
- Säädettävissä 7,5° portain
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,35 kg
- Bruttopaino
- 1,42 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177684447
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP kaltev.adapt. +/-45° system60/120
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Further instructions
- Ohjeet