Asennetaan IW-työtasoon, valmisteltu kiinnikkeelle Ø 130 mm tai pinnoille tai kiinnikkeille/kytkimille, joissa liitäntä 120 x 65 mm. Sopii 20 kg asti kaapeille, joissa on kannatinliitäntä. Kaapelikanava suojattua kaapelien läpivientiä varten.
- Til.nro:
- CP 6206460
- Rakenne
- Asennuskohteet:
IW-työtaso, valmisteltu Ø 130 mm kiinnitystä varten
Pintoihin
Kiinnike/kytkin kannatinliitännällä 120 x 65 mm
Sopii 20 kg asti kaapeille, joissa on kannatinliitäntä
90 x 71 mm
Ø 130 mm
120 x 65 mm
VESA Standard 75
Kaapelikanava suojattua kaapelien läpivientiä varten - Tuotekuvaus
- Kallistuskulma säädettävissä lukitusvivun avulla 7,2°:n välein ja rajoitettavissa mukana seuraavan pysäytinruuvin avulla lämpötiloihin +100°/-15°.
- Materiaali
- Kaltevuusadapteri: Teräslevy, maalattu
Suojapalje: Muovi - Väri
- Kaltevuusadapteri: RAL 7035
Suojapalje: RAL 7024 - Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
Suojapalje - Käännettävä/kallistettava
- Kyllä
- Tilt angle note
- Säädettävissä lukitusvivun avulla 7,2°-rasterissa ja rajoitettavissa mukana seuraavan pysäytinruuvin avulla +100°/-15°.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,86 kg
- Bruttopaino
- 0,871 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177684454
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP kaltevuusadapteri +100°/-60°, 120x65 mm liitännälle, CP60/120
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet