120 x 65mm:n kannatinaukotuksella olevien ohjauskoteloiden ja liitäntäkonsolin VESA 75/100 liittämiseen
- Til.nro:
- CP 6212500
- Rakenne
- 120 x 65 mm:n kannatinaukotuksella olevien ohjauskoteloiden ja liitäntäkonsolin VESA 75/100 liittämiseen
kytkin CP 120, 6212.300
kiinnike CP 120, 6212.320
Kulmakytkin 90° CP 120, 6212.380
Kääntönivel ulokkeella (6206.850)
Kääntöniveleen (6206.870) liittämistä varten - Materiaali
- Alumiinivalu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. Dichtungen
Kiinnitystarvikkeet - Rifid y/n
- Kyllä
- Mitat
- Korkeus: 40 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,5 kg
- Bruttopaino
- 0,552 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177684218
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP adapteri System 120/60
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Info sheet