Adapterit kannatinliitäntään Ø 180 mm – 130 mm

Til.nro: CP 6212520

Asennetaan kaapin ja kytkimen tai kiinnikkeen kääntönivelen väliin.

Til.nro:
CP 6212520
Rakenne
Asennetaan seuraavien väliin:
kotelo kannatinliitännällä Ø 180 mm ja
kytkin CP 60/120/180 kannatinliitäntään Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Kiinnike CP 60/120 kannatinliitäntään Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
Kääntönivel, 6206.850, 6206.870
Materiaali
Alumiinivalu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. Dichtungen
Kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 20 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,5 kg
Bruttopaino
0,546 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177684225
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP adapteri, Ø180->Ø130 mm liitännälle
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat