Kotelon kiinteään kiinnitykseen kannatinjärjestelmään 120
- Til.nro:
- CP 6212320
- Tuotekuvaus
- Kotelon kiinteään kiinnitykseen kannatinjärjestelmään 120
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. Dichtungen
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten - Rifid y/n
- Kyllä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,836 kg
- Bruttopaino
- 0,903 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177684195
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- CP koteloliitos, kiinteä, Ø130 mm liitännälle, CP120
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Further instructions