Kotelon kiinteään kiinnitykseen kannatinjärjestelmään 60
- Til.nro:
- CP 6206320
- Tuotekuvaus
- Kotelon kiinteään kiinnitykseen kannatinjärjestelmään 60
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. Dichtungen
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten - Rifid y/n
- Kyllä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,92 kg
- Bruttopaino
- 0,992 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177684362
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- CP koteloliitos kiinteä, Ø130 mm liitännälle, CP60
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet