Kotelon kääntyvään kiinnitykseen kannatinjärjestelmän 120 pystysuoraan osaan.
- Til.nro:
- CP 6212300
- Tuotekuvaus
- Kotelon kääntyvään kiinnitykseen kannatinjärjestelmän 120 pystysuoraan osaan.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. Dichtungen
Vaarnaruuvit
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten - Käännettävä/kallistettava
- Kyllä
- Rotation angle/swivel area
- n. 310°, voidaan lukita kiristysvivun avulla
- Käyttämällä mukana toimitettuja kierrenastoja kääntökulma voidaan rajoittaa
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,913 kg
- Bruttopaino
- 2,08 kg
- Tullitariffinimike
- 79070000
- EAN
- 4028177684188
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP koteloliitos, kääntyvä, Ø130 mm liitännälle, CP120
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Further instructions