Kytkin CP 60 kotelolle jossa on aukotus 120 x 65 mm

Til.nro: CP 6206340

Kotelon kääntyvään kiinnitykseen kannatinjärjestelmän 60 pystysuoraan osaan.

Til.nro:
CP 6206340
Tuotekuvaus
Kotelon kääntyvään kiinnitykseen kannatinjärjestelmän 60 pystysuoraan osaan.
Materiaali
Painevalettu sinkki
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. Dichtungen
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten
Käännettävä/kallistettava
Kyllä
Rotation angle/swivel area
n. 310°, voidaan lukita kiristysvivun avulla
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,2 kg
Bruttopaino
1,278 kg
Tullitariffinimike
79070000
EAN
4028177684379
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP koteloliitos kääntyvä, 120x65 mm liitännälle, CP60
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat